Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: Sunclix, Разъем, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1100 V DC, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Штифт, мин. диаметр кабеля: 5,5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм. Следующий артикул — 1386384