Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Штекерные соединители для фотогальваники Phoenix Contact предлагает универсальное комплексное решение для кабельной разводки фотогальванических установок из одних рук. Совместимые высококачественные компоненты SUNCLIX упрощают монтаж и гарантируют инвесторам, планировщикам, монтажникам и пользователям стабильно работающее оборудование для выработки электроэнергии и питания.

Мужчина подключает штекерные соединители для ФГ-систем от солнечной панели в солнечном парке

Преимущества для вас

  • Высокая безопасность инвестиции и эксплуатации благодаря уникальной технологии подключения SUNCLIX с защитой от неправильного вставления
  • Стабильное производство электроэнергии благодаря стойким к погодным воздействиям изоляционным материалам, а также высококачественным контактам с минимальным переходным сопротивлением
  • Простота процессов разработки, закупки и складирования благодаря комплексным технологиям в области подключения переменного и постоянного тока из одних рук
  • Быстрая и надежная кабельная разводка на месте благодаря уникальному пружинному соединению SUNCLIX для проводников диаметром от 2,5 мм² до 16 мм²
  • Новые возможности рынка благодаря оптимизированным системам подключения для модульных инверторов и интегрированных в здания фотогальванических систем (BIPV)
Решения в области подключения фотогальванических модулей

Эффективная кабельная разводка фотогальванических модулей

Реализуйте экономичные решения подключения для фотогальванических модулей.

Приборные соединители и полевые разъемы

Надежное присоединение фотогальванических устройств

Выбирайте комплексные решения переменного и постоянного тока в области подключения соединительных коробок генераторов и инверторов.

Надежная кабельная разводка от модуля до инвертера со штекерными соединителями для ФГ-систем SUNCLIX

Штекерные соединители для ФГ-систем SUNCLIX для кабельной разводки от модуля до инвертера
Штекерные соединители для ФГ-систем SUNCLIX YouTube
Электронный журнал
Обзор ассортимента для фотогальваники

Ищете инновационную и надежную систему соединений для фотогальванических модулей, инверторов или всей фотогальванической системы? Тогда вы обратились по адресу.

Открыть электронный журнал
Обзор различных штекерных соединителей для ФГ-систем