Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Матрица, для инструмента Crimpfox-M, для изолированных кабельных наконечников 0,1 - 0,4 мм2 и 4 - 6 мм2 (светло-зеленый, желтый цвет), упаковываются в устанавливаемые в ряд коробки