Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228 части 1+4, 0,5 мм2 ... 6 мм2, ввод спереди, форма обжима четырехгранник