Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Обжимные клещи, тип контакта: изолированные и неизолированные кабельные наконечники, cечение мин.: 0,25 мм2, cечение макс.: 4 мм2, вид обжима: Форма обжима - четырехгранник, масса 401 г, черный/зеленый