Предохранительные реле

Предохранительные реле

Наши сертифицированные TÜV предохранительные реле с принудительно управляемыми контактами и одной-тремя фиксированными функциями безопасности способны обеспечить максимальный уровень защиты систем. Для разных пространственных условий в ассортименте сверхкомпактные варианты конструкции шириной от 6 мм.

Go to Product Detail Page for item 2700564
PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP - Реле безопасности
PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP - Реле безопасности
2700564

Предохранительное реле для контроля антивалентных сигнальных датчиков до SIL 3, кат. 4, PL e, 2-канальный, антивалентный режим, автоматический или ручной, контроль запуска, 3 цепи активации, US = 24 В DC, вставная клемма push-in

Go to Product Detail Page for item 2981813
PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - Реле безопасности
PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - Реле безопасности
2981813

Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитной двери до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, автоматическая или ручная активация, 2 НО контакта с задержкой отключения 0,1–30 с, штекерная клемма push-in

Go to Product Detail Page for item 2963925
PSR-SPP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B - Реле безопасности
PSR-SPP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B - Реле безопасности
2963925

Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, 2-канальный режим, 3 цепи активации, входное номинальное напряжение: 24 В DC, штекерная клемма Push-in

Go to Product Detail Page for item 2981428
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300 - Реле безопасности
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300 - Реле безопасности
2981428

Реле безопасности для контроля аварийного останова и защитной дверцы до SIL 3 или кат. 4, PL e (EN ISO 13849), 1- или 2-канальный режим, автомат. или ручная активация, 3 замык. контакт, 1 размык. контакт, 2 замык. контакта с задержкой отключения от 0,2 с  ... 300 с, вставная винтовая клемма

Go to Product Detail Page for item 2901429
PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Реле безопасности
PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Реле безопасности
2901429

Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитной дверцы до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, 1- или 2-канальный режим, 3 цепи активации, номинальное входное напряжение 230 B AC/DC, вставные клеммы push-in

Go to Product Detail Page for item 2700553
PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC - Реле безопасности
PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC - Реле безопасности
2700553

Реле безопасности для контроля антивалентных сигнальных датчиков до SIL 3, кат. 4, PL e, 2-канальный, антивалентный режим, автоматический или ручной, контроль запуска, 3 цепи активации, US = 24 В DC, вставная винтовая клемма

Go to Product Detail Page for item 2901428
PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Реле безопасности
PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Реле безопасности
2901428

Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, 1- или 2-канальный режим, 3 цепи активации, входное номинальное напряжение: 230 В AC/DC, штекерные винтовые клеммы

Новые изделия

Многофункциональное устройство безопасности PSRuni-L
Искробезопасное предохранительное реле PSR-MC35 Ex i

Многофункциональные предохранительные реле

Две защитные функции в одном устройстве

С помощью многофункционального предохранительного реле PSRuni можно контролировать до двух функций обеспечения безопасности с помощью одного устройства. Всеобъемлющий охват общих функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.

Основные характеристики

  • Конфигурирование напрямую на устройстве с помощью вращающегося кодировочного переключателя
  • Охватывает общие функции обеспечения безопасности, такие как: аварийный останов, световой барьер
  • Мониторинг двух независимых цепей
  • Ширина: 22,5 мм
  • Технология подключения Push-in

Преимущества для Вас

  • Универсальное применение благодаря охвату всех общих функций обеспечения безопасности
  • Гибкое согласование с индивидуальными требованиями
  • Экономия места и эффективный контроль до двух функций обеспечения безопасности в одном устройстве
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря простой конфигурации напрямую на устройстве
  • Возможность использования в приложениях до самого высокого уровня безопасности SIL 3/PL e

Предохранительное реле для взрывоопасных зон

Мониторинг датчиков сигналов в зоне 0

Предохранительное реле PSR-MC35-Ex-i имеет искробезопасные входные контакты и особенно подходит для контроля одно- или двухканальных датчиков сигналов, таких как аварийные выключатели или дверные выключатели безопасности, во взрывоопасных средах.

Основные характеристики

  • Сертификация согласно IECEx и ATEX
  • 2 входа с искробезопасностью до зоны 0
  • Подходит для установки в зоне 2
  • Ширина: 17,5 мм
  • Автоматический или ручной контролируемый пуск
  • Технология Push-in

Преимущества для Вас

  • Защита от коррозии благодаря дополнительному защитному покрытию печатной платы
  • Особая надежность даже в расширенном диапазоне температуры до +60 °C
  • Высокая безопасность даже в экстремальных условиях окружающей среды до PL e или SIL 3
  • Сокращение времени на кабельную разводку благодаря технологии Push-in
  • Экономия места благодаря компактной ширине

Три серии изделий для применения в различных сферах машиностроения

Компактные предохранительные реле соответствуют требованиям отрасли машиностроения в любой части мира. Прежде всего они используются в оборудовании для пищевой промышленности, упаковочных машинах и механизмах для монтажно-сборочных работ.

Предохранительные реле PSRmini

Предохранительные реле шириной от 6 мм

Сверхкомпактные предохранительные реле PSRmini

PSRmini — самые узкие предохранительные реле на рынке. Предохранительные реле PSRmini занимают на 70 % меньше места в шкафах управления без ограничения производительности.

  • Большой выбор предохранительных реле для функций обеспечения безопасности: аварийного останова, световых барьеров, защитных щитов, двуручного управления и мн. др.
    Ширина корпуса- 6 мм и 12 мм
  • Предохранительные реле с 1 до 3 цепями активации
  • Возможность увеличения количества контактов до 5 цепей активации
  • Винтовые или пружинные зажимы
Предохранительные реле PSRclassic

Предохранительные реле стандартной конструкции

Классические предохранительные реле PSRclassic

Классические предохранительные реле PSRclassic отличаются большим выбором функций и вариантов. Ширина корпуса соответствует рыночному стандарту.

  • Большой выбор функций обеспечения безопасности: аварийного останова, световых барьеров, защитных щитов, двуручного управления и мн. др.
  • Ширина корпуса от 17,5 мм
  • Большой выбор вариантов
  • Возможность интеграции до 8 цепей активации
  • Винтовые или пружинные клеммы
Многофункциональное предохранительное реле

Многофункциональное предохранительное реле с двумя настраиваемыми функциями обеспечения безопасности

Многофункциональные предохранительные реле PSRuni

С помощью многофункционального предохранительного реле PSRuni можно контролировать до двух функций обеспечения безопасности с помощью одного устройства. Всеобъемлющий охват общих функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.

  • Конфигурация напрямую на устройстве с помощью поворотного переключателя кодирования
  • Охватывает общие функции обеспечения безопасности, такие как: аварийный останов, световой барьер
  • Мониторинг двух независимых цепей
  • Ширина: 22,5 см
  • Технология подключения Push-in

Компактные, модульные системы безопасности для машиностроения

Будучи машиностроителем, Вы знакомы с динамикой и требованиями Вашего рынка. Функциональной безопасности отводится все более важная роль. В значительной степени это определяется различными нормами и директивами. Предохранительные реле PSR позволяют создавать новые концепции безопасности, предоставляющие множество преимуществ:

  • Совместимость со многими типами датчиков и исполнительных устройств гарантирует разнообразные возможности применения, в частности в машиностроительных приложениях
  • Возможность реализации приложений до уровня эффективности защиты согласно ISO 13849 и SIL 3 согласно МЭК 62061
  • Все изделия безопасности обладают сертификатами TÜV и многочисленными допусками для использования на мировых рынках
  • Используемая в предохранительном реле релейная технология Phoenix Contact обеспечивает максимальную функциональную безопасность благодаря принудительно управляемым контактам
  • Предохранительные реле шириной более 6 мм и с одной цепью активации рассчитаны на модульные концепции безопасности