PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC
-
Реле безопасности
2702192
Реле безопасности для отказоустойчивых контроллеров до SIL 3, кат. 4, PL e, 1-канальный режим, автоматический запуск, 1 цепь активации, US = 24 В пост. тока по МЭК 61131-6, винтовая клемма
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Реле безопасности |
Серия изделий | PSRmini |
Применение | Контроллеры |
Управление | 1-канальн. |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Время | |
Время срабатывания, типовое | < 150 мс (автоматический пуск) |
Тип. время притяжения при Us | < 250 мс (при управлении с помощью А1) |
Время возврата, типовое | < 20 мс (при управлении с помощью А1) |
Время перезапуска | < 1 c (Время загрузки, после включения напряжения питания) |
Время возврата в состояние готовности | < 500 мс (по запросу функции безопасности) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3,1 Вт (US = 30 В, IL² = 36A², Pобщий макс = 1,3 Вт +1,8 Вт) |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция 6 кВ между входной цепью и цепью активации (13/14) Базовая изоляция 4 кВ между всеми токовыми цепями и корпусами |
Питание | |
Наименование | 24V |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +25 % |
Ток включения | < 11,5 A (тип. при US, Δt = 25 нс) |
Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности; Cтабилитроны |
Защита от кор. зам. |
Цифровой: A1 | |
Описание входа | NPN |
Количество входов | 1 (обеспечивает безопасность) |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 19,2 В ... 30 В |
Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 2 мА |
Ток включения | < 150 мА (тип. при US, Δt = 25 нс) |
Время фильтрации | 3 мс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс) |
1 c (Частота тестового импульса, низкий тестовый импульс) | |
1 мс (Ширина тестового импульса, высокий тестовый импульс) | |
100 мс (Частота тестового импульса, высокий тестовый импульс) | |
Если импульс включения/тест светлости не требуется для безопасности, их необходимо отключить. | |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом (Входная и пусковая цепь при US) |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Потребляемый ток | тип. 35 мА (при 24 В) |
Цифровой: Цепь пуска (S35) | |
Описание входа | NPN |
Количество входов | 1 (не обеспечивает безопасность) |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В ... 26,4 В |
Ток включения | < 10 мА |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
Напряжение входной, пусковой и обратной цепи | 24 В DC -20 % / +25 % |
Потребляемый ток | < 10 мА |
Реле: Цепь активации (13/14) | |
Описание выходов | по 2 NO последовательно, с функцией безопасности, с нулевым потенциалом |
Количество выходов | 1 (без задержки) |
Исполнение контакта | 1 цепь активации |
Материал контакта | AgSnO2 |
Коммутационное напряжение | мин. 12 В AC/DC |
макс. 250 В AC/DC | |
Коммутационная способность | мин. 60 мВт |
Ток включения | мин. 3 мА |
макс. 6 A | |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 36 A2 (Cоблюдайте кривые) |
Частота переключения | макс. 0,1 Гц |
Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
Выходные предохранители | 6 A gL / gG |
4 A gL / gG (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) | |
Оповещение: M1 | |
Описание выходов | не обеспечивает безопасность |
Количество выходов | 1 (цифровой, PNP) |
Напряжение | 22 В DC (Us - 2 B DC) |
Ток | макс. 100 мА |
Максимальный пусковой ток | 500 мА (Δt = 1 мс при Us) |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Технология подключения | |
вставной | нет |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 26 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Индикатор состояния | 2 x СИД (зеленых) |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Ширина | 6,8 мм |
Высота | 93,1 мм |
Глубина | 102,5 мм |
Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
Материал корпуса | PBT |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 4 |
Уровень эффективности (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, амплитуда 0,15 мм, 2g |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 2702192 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNA171 |
GTIN | 4055626010199 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 83,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 69 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d482e8c4-47b3-4f50-a5f5-17993ad7e57b |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061
Небольшая ширина корпуса, всего 6,8 мм
1-канальное управление
1 цепь активации, 1 цифровой сигнальный выход
Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности
Автоматическая активация
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А