PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC
-
Модуль расширения
2702382
Расширение контактов до SIL 3, кат. 4, PL e в сочетании с подходящим устройством обработки данных, 5 цепей активации, US = 24 В DC, вставная винтовая клемма
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Тип изделия | Реле безопасности |
| Серия изделий | PSRmini |
| Применение | Модуль расширения |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время срабатывания, типовое | < 50 мс (контролируемый / ручной или автоматический пуск) |
| Тип. время притяжения при Us | < 50 мс (при управлении с помощью A1/A2) |
| Время возврата, типовое | < 25 мс (при управлении с помощью A1/A2) |
| Время возврата в состояние готовности | < 100 мс |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 15,2 Вт (при US = 30 В, IL² = 64 A²) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | |
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +25 % |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 80 мА |
| Потребляемая мощность на US | тип. 1,92 Вт |
| Ток включения | тип. 125 мА (Δt = 7 мс при Us) |
| Время фильтрации | 4 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
| макс. 1 мс (на A1/A2, ширина тестового импульса, импульс бланкирования/тест затемнения) | |
| 5 мс (на A1/A2, частота тестового импульса, импульс бланкирования/тест затемнения) | |
| При ширине тестового импульса < 1 мс: частота тест. импульса = 5 x ширина тест. импульса | |
| макс. 1 мс (на A1/A2, ширина тестового импульса, импульс включения/тест освещенности) | |
| 10 мс (на A1/A2; частота тестового импульса, импульс включения/тест освещенности) | |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Защита от переполюсовки; Универсальный диод | |
| Реле: Цепи активации (23/24 ... 63/64) | |
| Описание выходов | безопасные замыкающие контакты |
| Количество выходов | 5 (без задержки) |
| Исполнение контакта | 5 цепей активации |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 5 В AC/DC |
| макс. 24 В DC (Цепь активации 23/24) | |
| макс. 250 В AC/DC (все другие цепи активации, учитывайте график нагрузки) | |
| Коммутационная способность | мин. 50 мВт (5 B / 10 мА) |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 20 A (≤ 100 мс) | |
| Коммутационная способность | 3 A (24 B (DC13)) |
| 3 A (250 В (AC15)) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (Cоблюдайте кривые) |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 64 A2 (Cоблюдайте кривые) |
| Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 10 A gL / gG |
| 6 A gL / gG (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) | |
| Реле: цепь оповещения (11/12) | |
| Описание выходов | размыкающие контакты с функциями безопасности |
| Количество выходов | 1 (без задержки) |
| Исполнение контакта | 1 цепь оповещения |
| Материал контакта | AgSnO |
| Коммутационное напряжение | мин. 5 В AC/DC |
| макс. 24 В DC | |
| Коммутационная способность | мин. 50 мВт |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 100 мА | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
| Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Оповещение: M1 | |
| Описание выходов | не обеспечивает безопасность |
| Количество выходов | 1 (цифровой, PNP) |
| Напряжение | тип. 23 В DC (US - 1 В) |
| Ток | макс. 100 мА |
| Максимальный пусковой ток | 500 мА (Δt = 1 мс при Us) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Индикатор состояния | 2 x СИД (зеленых) |
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 112,2 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова (EN 60204-1) | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (в сочетании с подходящим устройством обработки данных) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Рабочая высота | макс. 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г (при нагрузке в результате механического воздействия допускается увеличение времени реагирования контактов до 6 мс). |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г (При нагрузке в результате вибрации допускается увеличение продолжительности реакции контакта до 1 мс.) |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 2702382 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA181 |
| GTIN | 4055626145471 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 214,09 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 185,62 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 4,284 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 по EN МЭК 62061 в сочетании с подходящим устройством обработки данных
Небольшая ширина корпуса, всего 17,5 мм
1- и 2-канальное управление
5 цепей активации, 1 цепь индикации, 1 цифровой сигнальный выход
Автоматическая активация
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А