PLC-INTERFACE состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным мини-реле с силовым контактом и ручным управлением, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC
Особо компактные релейные модули
Релейная система PLC-INTERFACE представляет собой надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами. С 1997 года мы предлагаем постоянно растущую программу компактных, вставных реле и релейных модулей. Технология токоведущих рамок, используемая в реле этой серии, обеспечивает надежную коммутацию, разделение и усиление сигналов. Кроме того, используются электромеханические и полупроводниковые реле. Эта комбинация доказывает свою эффективность день за днем, совершая миллионы циклов коммутации в различных приложениях и релейных схемах.
PLC-интерфейс, встроенное полупроводниковое реле с разъемом Push-in для установки на монтажную шину NS 35/7,5, вход: 125 В DC, выход: 12-300 В пост.тока/1 A
6,2 мм основная клемма PLC для функций вывода, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, с подсоединением обратного проводника нагрузки (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC
Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с соединителем Push-in с вставным мини-реле с силовым контактом, установка на монтажную шину NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 60 В DC
6,2 мм основная клемма PLC с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающих контакта, входное напряжение 230 В AC/DC
PLC-INTERFACE для ж/д транспорта, состоит из основной клеммы с зажимом рush-in и встроенного миниатюрного полупроводникового реле, диапазон: 0,7 x UN до 1,25 x UN, диапазон температуры: -25 °C до +70 °C, 1 замыкающий контакт, вход: 96 В DC, выход: 12-140 В DC/3 A
PLC-INTERFACE, в комплекте из основной клеммы 6,2 мм, устанавливаемой на несущей рейке, с зажимом push-in и вставного миниатюрного реле с силовым контактом 6А, 1 переключающего контакта, входное напряжение 230 В AC/220 В DC. Допуск согласно ATEX/IECEx (зона 2) и зоне Ex классу I, разделу 2.
PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом рush-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC
14 мм основная клемма PLC с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В AC/DC
PLC-INTERFACE для функций вывода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../ACT с зажимом рush-in и вставным мини-реле с силовым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC
Преимущества для Вас
- Больше места в шкафу управления благодаря компактной ширине от 6,2 мм
- Простая технология подключения на Ваш выбор: технология Push-in или винтового соединения
- Широкий ассортимент продукции специального исполнения для специальных приложений
- Оптимизация усилий по установке благодаря широкому ассортименту принадлежностей и вставных электромеханических и полупроводниковых реле
- Логические и коммуникационные функции благодаря модульному расширению с помощью логических и коммуникационных модулей
- Быстрое штекерное соединение между контроллером и реле при помощи адаптера системной кабельной разводки или сетевого кабеля
PLC-INTERFACE: Обзор релейной системы
Релейные модули для взрывоопасных зон Безопасное разделение и переключение сигналов во взрывоопасных зонах
Использование возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнце и гидроэнергия, например, для производства зеленого водорода. Наши электронные варианты, включая длинные управляющие кабели и релейные модули Ex для зоны 2, помогут Вам реализовать современные системы.
Для перерабатывающей промышленности мы предлагаем очень компактные релейные модули с допусками ATEX, МЭКEx и UL, специально для применения в зоне 2.
Данные релейные модули обеспечивают возможность безопасного разделения и переключения сигналов во взрывоопасных зонах. Реле обладают взрывобезопасными Ex-допусками для зоны 2 (ATEX, МЭКEx, CCC Ex, KCs, класс 1 зона 2).
PLC-INTERFACE с электронным автоматическим выключателем
PLC-INTERFACE предлагает инновационную комбинацию реле Interface и электронного предохранителя (автоматического выключателя) шириной всего 6,2 мм. Номинальный ток и поведение при отключении могут быть индивидуально настроены с помощью DIP-переключателей на устройстве.
- Экономия места при установке в шкафу управления благодаря комбинации реле Interface и электронного предохранителя (автоматического выключателя) шириной 6,2 мм
- Уменьшение трудоемкости монтажа благодаря широкому выбору принадлежностей, возможностей шунтирования и системных кабельных решений
- Простая системная интеграция и функциональное расширение существующих установок благодаря совместимости с релейными модулями PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE с разных точек зрения
Оптический контроль качества при производстве реле
Качество – наш главный приоритет
Для Phoenix Contact качество – наш главный приоритет, поэтому даже самые мелкие детали имеют для нас огромное значение. На собственном производстве пластмассовых и металлических деталей изготавливаются компоненты, составляющие основу наших высококачественных комплектующих.
Все изделия проверены на 100 %. Чтобы постоянно реализовывать инновационные идеи в области продукции, наши отделы проектирования и разработки постоянно расширяют свой опыт и повышают квалификацию.
Для удовлетворения высоких требований к качеству, предъявляемых нашими клиентами, первоначальная оптическая проверка камерой проводится непосредственно после сборки электронных компонентов.
Сотрудники с PLC-INTERFACE на производстве
Наша страсть к реле – чтобы у Вас все работало
Воспользуйтесь нашим более чем 25-летним опытом в области производства и инжиниринга. Мы упростим Вам задачу – от выбора продукции до ее безопасной и надежной работы в Вашей системе.
В будущее с цифровыми данными: clipx ENGINEER, инжиниринговое программное обеспечение от Phoenix Contact или EPLAN упрощают планирование проектов шкафов управления с помощью соответствующих цифровых данных и макросов.
Ассортимент изделий постоянно расширяется и будет увеличиваться дальше. Кроме того, Вы получаете обширные принадлежности и системные кабельные решения для Вашего применения.
Коммутационные устройства для сбалансированного будущего PLC-INTERFACE: Универсальные решения для любого применения
В нашем ассортименте PLC-INTERFACE представлено более 700 полностью автоматизированных изделий, которые отвечают требованиям практически любого применения. Наше глобальное присутствие обеспечивают 50 дочерних предприятий и свыше 30 представительств по всему миру. Это означает, что Вы получаете индивидуальные консультации, быструю доставку и высококачественные релейные модули, идеально соответствующие Вашим потребностям.
Наши реле сертифицированы и допущены к использованию по всему миру. Используя PLC-INTERFACE, Вы можете быть уверены в простоте и безопасности их применения практически в любой области. Мы предлагаем полный спектр сертификатов и допусков для текущих и будущих применений.