Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW - Модуль полупроводникового реле
2900395

PLC-INTERFACE для ж/д транспорта, состоит из основной клеммы с зажимом рush-in и встроенного миниатюрного полупроводникового реле, диапазон: 0,7 x UN до 1,25 x UN, диапазон температуры: -25 °C до +70 °C, 1 замыкающий контакт, вход: 96 В DC, выход: 12-140 В DC/3 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к ударным нагрузкам согласно DIN 50155 (требования согласно EN 61373)
Диапазон температуры -25 °C ... +70 °C
Диапазон входного напряжения от 0,7 до 1,25 x UN