Вставное миниатюрное силовое реле в базовом исполнении, с силовым контактом для токов длительной нагрузки, 1 переключающий контакт, входное напряжение 12 В DC
Одиночные реле и принадлежности
Благодаря нашим вставным одиночным реле и широкому ассортименту принадлежностей вы всегда сохраняете гибкость. Простая и быстрая замена реле обеспечивает высокую степень готовности оборудования для ваших целей. Мы предлагаем широкий выбор принадлежностей для релейных систем – от подходящей маркировки и систем распределения потенциалов до многофункциональных модулей времени.
Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 4,5 В DC
Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC
Вставное октальное реле с силовыми контактами, 3 перекл. контакта, тестовая кнопка, мех. индикатор коммутац. положения, напр. на катушке: 220 В DC, напр. срабатывания при 23 °C без предвозбуждения ≥60 % ... 80 % от расчетного напр. (≥132 B DC ... ≤ 176 B DC)
Перемычка, полюсов: 2, длина: 8 мм, цвет: cерый
Вставное миниатюрное силовое реле в базовом исполнении, с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 48 В DC
Базовое вставное промышленное реле с силовыми контактами, 2 перекл. контакта, тестовая кнопка, светодиодный индикатор состояния, мех. индикатор коммутац. положения, полярность A1+, A2-, входное напряжение: 110 В DC
Мощное вставное реле с силовыми контактами, 3 переключающих контакта, напряжение на катушке: 230 В B AC
Проволочное крепление реле, используется для релейных разъемов RIF-4
Вставное промышленное реле с силовыми контактами, 4 переключающих контакта, контрольная кнопка, СИД-индикатор состояний, механический индикатор коммутационных положений, входное напряжение: 24 В DC
Преимущества для Вас
- Высокая степень готовности оборудования благодаря легко заменяемым реле
- Сэкономьте время при выполнении кабельной разводки благодаря широкому ассортименту принадлежностей и кабельных решений plug & play
- Эффективная установка благодаря полезным системам распределения потенциалов, таким как перемычки, для Вашей релейной системы
- Четкая маркировка с помощью подходящего маркировочного материала
Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности
Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.
Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.
Преимущества для Вас наших вспомогательных реле:
- Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
- Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
- Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей