Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом и позолоченным покрытием, 2 перекл. контакта, кнопка тестирования, механический индикатор коммутац. положения, СИД состояния, безынерционный диод, полярность А1+, А2-, входное напряжение 110 В DC
Одиночные реле и принадлежности
Благодаря нашим вставным одиночным реле и широкому ассортименту принадлежностей вы всегда сохраняете гибкость. Простая и быстрая замена реле обеспечивает высокую степень готовности оборудования для ваших целей. Мы предлагаем широкий выбор принадлежностей для релейных систем – от подходящей маркировки и систем распределения потенциалов до многофункциональных модулей времени.
Вставное миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающих контакта, кнопка для тестирования, механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, входное напряжение 230 В пер. тока
Вставные октальные реле с силовыми контактами, 3 перекл. контакта, тестовая кнопка, безынерционный диод, мех. индикатор коммутационного полож., полярность A1+, A2-, входное напр.: 110 В DC
Релейный держатель, с выталкивателем и пазом для маркировки, подходит к релейному блоку RIF-2, для промышленного реле
Мощное вставное реле с силовыми контактами, 3 переключающих контакта, напряжение на катушке: 24 В DC
Вставное миниатюрное силовое реле RT III с силовыми контактами, 2 переключателя, входное напряжение: 24 В DC, в сочетании с соответствующим цоколем PLC имеет допуск в соответствии с ATEX/IECEx (зона 2) и зона Ex класс I, разд. 2.
Мощное вставное реле с силовыми контактами, 3 замыкающих контакта, напряжение на катушке: 120 В B AC
Вставное промышленное реле с силовыми контактами и дополнительным твердым позолоченным покрытием, 4 переключающих контакта, тестовая кнопка, светодиодный индикатор состояния, безынерционный диод, механический индикатор коммутационного положения, полярность A1+, A2-, напряжение на катушке: 48 В DC
Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, полупроводниковое реле ввода, 1 замыкающий контакт, входное напряжение: 5 В DC
Проволочное крепление реле, используется для релейных разъемов RIF-1, для миниатюрных силовых реле высотой 25 мм
Преимущества для Вас
- Высокая степень готовности оборудования благодаря легко заменяемым реле
- Сэкономьте время при выполнении кабельной разводки благодаря широкому ассортименту принадлежностей и кабельных решений plug & play
- Эффективная установка благодаря полезным системам распределения потенциалов, таким как перемычки, для Вашей релейной системы
- Четкая маркировка с помощью подходящего маркировочного материала
Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности
Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.
Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.
Преимущества для Вас наших вспомогательных реле:
- Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
- Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
- Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей