Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 1 переключающий контакт, ручное управление, входное напряжение 12 В пост. тока
Одиночные реле и принадлежности
Благодаря нашим вставным одиночным реле и широкому ассортименту принадлежностей вы всегда сохраняете гибкость. Простая и быстрая замена реле обеспечивает высокую степень готовности оборудования для ваших целей. Мы предлагаем широкий выбор принадлежностей для релейных систем – от подходящей маркировки и систем распределения потенциалов до многофункциональных модулей времени.
Вставное миниатюрное силовое реле RT III с силовыми контактами, 1 переключателя, входное напряжение: 110 В DC, в сочетании с соответствующим цоколем PLC имеет допуск в соответствии с ATEX/IECEx (зона 2) и зона Ex класс I, разд. 2.
Проволочное крепление реле, используется для релейных разъемов RIF-2
Вставное промышленное реле с силовыми контактами и дополнительным твердым позолоченным покрытием, 4 переключающих контакта, кнопка тестирования, светодиод состояния, механич. индикатор коммутац. положения, напряжение на катушке 24 В пер. тока
Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором, входное напряжение: 12 B AC ... 24 B AC / DC ±20 %
Мощное вставное реле с силовыми контактами, 3 переключающих контакта, напряжение на катушке: 120 В B AC
Базовое вставное промышленное реле с силовыми контактами, 2 перекл. контакта, тестовая кнопка, мех. индикатор коммутац. положения, полярность A1+, A2-, входное напр.: 24 В DC
Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное напряжение: 120 B AC ... 230 B AC /110 B DC ±20 %
Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 12 В DC
Базовое вставное промышленное реле с силовыми контактами, 4 перекл. контакта, тестовая кнопка, светодиодный индикатор состояния, мех. индикатор коммутац. положения, полярность A1+, A2-, входное напряжение: 110 В DC
Преимущества для Вас
- Высокая степень готовности оборудования благодаря легко заменяемым реле
- Сэкономьте время при выполнении кабельной разводки благодаря широкому ассортименту принадлежностей и кабельных решений plug & play
- Эффективная установка благодаря полезным системам распределения потенциалов, таким как перемычки, для Вашей релейной системы
- Четкая маркировка с помощью подходящего маркировочного материала
Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности
Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.
Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.
Преимущества для Вас наших вспомогательных реле:
- Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
- Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
- Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей