REL-OR3/LDP-220DC/3X21 - Одиночное реле
2907027

Вставное октальное реле с силовыми контактами, 3 перекл. контакта, тестовая кнопка, мех. индикатор коммутац. положения, напр. на катушке: 220 В DC, напр. срабатывания при 23 °C без предвозбуждения ≥60 % ... 80 % от расчетного напр. (≥132 B DC ... ≤ 176 B DC)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия