Подготовленный экранированный круглый кабель; кyправление: PLC logic (соединение с шинным соединителем для несущей рейки); подключение 1: Штекерный соединитель COMBICON (1x 3-контактный); подключение 2: Штекерный соединитель COMBICON (1x 5-контактный); длина кабеля: 0,3 м
Программируемые логические модули / реле управления
Система PLC logic впервые на рынке логических модулей (реле управления) объединила в одном решении уровни логики, интерфейса и полевого подключения. Для управления и коммутации сигналов ввода-вывода используется только одна компактная система. При необходимости логический модуль легко комбинируется с подходящими релейными и аналоговыми модулями. Модульная конструкция открывает множество вариантов применения.
PLC-INTERFACE для функций ввода на PLC logic, с разъемом рush-in и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/220 В пост. тока
Преобразователь температуры Pt 100/Pt 1000 для логических модулей PLC logic (только поколение 2), 1-канальный, тип сигнала (Pt 100, Pt 1000) настройка DIP-переключателями, зажим Push-in
Стартовый комплект PLC logic 3, состав: вставной автономный логический модуль (SAM2), восемь релейных выходных клемм с зажимом push-in (250 В AC/DC, макс. 6 A) и кабель для программирования Micro-USB
Логические модули: обзор системы
Логические модули: компоненты системы логических реле
Широкий ассортимент модулей обеспечивает возможность гибкого расширения системы. Наряду с базовыми модулями имеются модули расширения для решения более сложных задач. Для каждого логического модуля можно выбрать восемь клемм PLC-INTERFACE. Регистрируйте и переключайте до 48 входных и выходных сигналов при помощи одного базового модуля и двух модулей расширения.
1. Базовый модуль
PLC logic шириной всего 50 мм обрабатывает в одном базовом модуле 16 входных и выходных сигналов.
2. Модули расширения
Базовый модуль соединяется с модулем расширения при помощи встроенного штекерного разъема, без использования инструментов.
3. Модуль памяти
Сохраняйте программы или просто переносите на другие устройства.
4. Релейные и аналоговые модули
Модульная конструкция с различными релейными и аналоговыми модулями обеспечивает возможность индивидуального оснащения каналов.
5. Приложение PLC logic
Простая и быстрая настройка параметров и мониторинг благодаря приложению для iOS и Android. При помощи приложения и соответствующего адаптера Bluetooth вы быстро получаете доступ к производственным данным без кабеля.
Преимущества управляющих реле для вас
- Высокая степень готовности благодаря вставным коммутационным элементам
- Гибкое комбинирование: подсоединяйте к каждому каналу индивидуально (вход или выход) модули реле или аналоговые модули в зависимости от приложения
- Эффективная разводка благодаря технологии соединения push-in и специальным вариантам для разводки датчиков или исполнительных элементов
- Простота реализации проектов благодаря интуитивно понятному программному обеспечению
- Беспроводное управление и наблюдение при помощи адаптера Bluetooth и приложения PLC logic
- Программируемая система логических реле является частью системы COMPLETE line
Новые изделия
Компактные логические модули с возможностью подключения к сети
Быстрое подключение Modbus/RTU
Интеграция в сеть при помощи RS-485 Modbus/RTU позволяет легко подключать PLC logic к контроллерам более высокого уровня. Реализуйте доступ к децентрализованным удаленным модулям ввода-вывода быстрым и надежным способом, чтобы получать данные процесса, а также сообщения о работе и неисправностях PLC logic.
Основные характеристики
- Простая настройка сети с помощью системы управления через веб-интерфейс (WBM)
- Терминирование и ток смещения
- Функциональность широковещания
- Простая интеграция в сеть благодаря Modbus/RTU и RS-485
- Функциональность децентрализованной системы управления поддерживается даже при отказе связи
- Технология соединения Push-in
Преимущества для Вас
- Высокая готовность благодаря штекерным коммутационным элементам и децентрализованным функциям управления
- Оптимальная гибкость благодаря индивидуальной комбинации в виде входа или выхода с реле или аналоговыми модулями на канал
- Простая реализация проектов при помощи интуитивно понятного программирования
- Быстрая интеграция в сеть благодаря Modbus/RTU и RS-485
Система дистанционного ретранслятора с подключением к сети Децентрализованное решение для простых приложений с малым и средним количеством каналов.
Шлюз PLC-INTERFACE Ethernet: модульный удаленный интерфейс для простых приложений с 56 каналами ввода-вывода. Гибкое подключение реле к сети с помощью многопротокольного соединения. Высокая гибкость и интуитивная интеграция благодаря совместимости с распространенным программным обеспечением для управления.