Наряду с монолитными распределителями с резьбой M8 Вашему вниманию в зависимости от области применения предлагаются распределители с металлической или пластиковой резьбой M12. При этом в наличии различные исполнения разъема магистрального кабеля.
Распредкоробка, применение: Стандарт, расширенные требования, тип подключения: Розетка M12 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 10 м, экранирование: нет