Распредкоробки

Распредкоробки для передачи сигналов и силовые

Распредкоробки от позволяют быстро и наглядно прокладывать кабельную проводку полевого уровня. Распредкоробки объединяют большое количество проводников в одном магистральном кабеле, который подсоединяется к контроллеру. Благодаря индикаторам состояния вы можете контролировать множество сигналов.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491604
SACB-6/ 6-L-PT P12 - Распредкоробка
SACB-6/ 6-L-PT P12 - Распредкоробка
1491604

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 6, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Зажимы Push-in 180°, экранирование: нет

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491743
SACB-8/ 8-M23 P12 - Распредкоробка
SACB-8/ 8-M23 P12 - Распредкоробка
1491743

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12 / Гнездо M12 PUSH-PULL, количество гнезд: 8, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Штекерное подключение M23 (для стандартной системы и системы быстрой фиксации ONECLICK) 90°, экранирование: нет

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491619
SACB-8/16-L-PT P12 - Распредкоробка
SACB-8/16-L-PT P12 - Распредкоробка
1491619

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 8, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Зажимы Push-in 180°, экранирование: нет

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491600
SACB-6/ 6-PT P12 - Распредкоробка
SACB-6/ 6-PT P12 - Распредкоробка
1491600

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 6, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Зажимы Push-in 180°, экранирование: нет

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491624
SACB-6/ 6-PTP P12 - Распредкоробка
SACB-6/ 6-PTP P12 - Распредкоробка
1491624

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 6, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставной пружинный зажим 180°, экранирование: нет

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491610
SACB-6/12-L-PT P12 - Распредкоробка
SACB-6/12-L-PT P12 - Распредкоробка
1491610

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 6, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Зажимы Push-in 180°, экранирование: нет

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491631
SACB-8/16-PTP P12 - Распредкоробка
SACB-8/16-PTP P12 - Распредкоробка
1491631

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 8, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставной пружинный зажим 180°, экранирование: нет

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491599
SACB-4/ 8-PT P12 - Распредкоробка
SACB-4/ 8-PT P12 - Распредкоробка
1491599

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 4, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Зажимы Push-in 180°, экранирование: нет

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491609
SACB-6/12-PT P12 - Распредкоробка
SACB-6/12-PT P12 - Распредкоробка
1491609

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 6, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Зажимы Push-in 180°, экранирование: нет

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491723
SACB-4/ 8-M23 P12 - Распредкоробка
SACB-4/ 8-M23 P12 - Распредкоробка
1491723

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12 / Гнездо M12 PUSH-PULL, количество гнезд: 4, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Штекерное подключение M23 (для стандартной системы и системы быстрой фиксации ONECLICK) 90°, экранирование: нет

Преимущества для вас

  • Гибкость кабельной разводки благодаря широкому ассортименту продукции и различным разъемам для магистральных кабелей распредкоробок
  • Повышенная эксплуатационная готовность машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Безопасность в полевых условиях благодаря литому корпусу и высоким степеням защиты

Новые изделия

Распредкоробка M12 PUSH-PULL со штекерным соединением под заглушку

Распредкоробки M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull

Новый стандарт в области технологий автоматизации

Новые распредкоробки M12 впечатляют своей интуитивной установкой без инструмента. Магистральные кабели и штекерные соединители М12 удобно и надежно соединяются подключением напрямую. Это гарантирует значительную экономию времени и надежную кабельную разводку.

Основные характеристики

  • Штекерная крышка разъема
  • Подключение главного кабеля с технологией Push-in
  • Система быстрой фиксации Push-Pull по МЭК 61076-2-010
  • A-кодирование, 4- и 5-контактные варианты, неэкранированные
  • Сечение соединительного провода: от 0,14 до 1,5 мм²
  • Степень защиты: IP65, IP67
  • Диапазон температуры: от -25 до 80 °C

Преимущества для Вас

  • Экономия времени и установка без инструмента благодаря крышке разъема с креплением на защелках
  • Простое подключение магистрального кабеля с технологией Push-in
  • Быстрая и надежная установка штекерных соединителей с системой быстрой фиксации Push-Pull
  • Большая гибкость благодаря портам M12 для классических винтовых штекерных соединителей или штекерных соединителей Push-Pull
  • Уникальное назначение благодаря маркировке на крышке и корпусе основания

Распредкоробка для наружного применения на машине

Распредкоробка для наружного применения на машине

Пассивные распредкоробки для любого приложения

В децентрализованных системах пассивные системы распределения обеспечивают связь между периферией и устройствами управления на базе ПЛК. Phoenix Contact предлагает специальные коробки для датчиков и исполнительных устройств, удовлетворяющие любым требованиям. Различные размеры резьбы, разнообразные технологии подсоединения магистрального кабеля и продукция, превышающая классические требования промышленной сферы.

Установка без инструмента с помощью распредкоробок M12 PUSH-PULL

Установка без инструмента с помощью распредкоробок M12 PUSH-PULL

Установка без инструмента с помощью распредкоробок M12 PUSH-PULL

Распределительные коробки M12 Push-Pull отличаются интуитивно понятной установкой без инструмента. Магистральные кабели и штекерные соединители М12 удобно и надежно соединяются подключением напрямую. Это гарантирует значительную экономию времени и надежную кабельную разводку.

Эффективное группирование и распределение

Обзор ассортимента продукции распредкоробок
Распредкоробки с ножевым соединением IDC
Цельнолитые распредкоробки
Распредкоробка с назначением двух функций
Распредкоробка со штекерным подключением магистрального кабеля
Обзор ассортимента продукции распредкоробок

Наряду с монолитными распределителями с резьбой M8 Вашему вниманию в зависимости от области применения предлагаются распределители с металлической или пластиковой резьбой M12. При этом в наличии различные исполнения разъема магистрального кабеля.

Распредкоробки с ножевым соединением IDC

Экономьте время и штекерные соединители. Используя ножевое соединение IDC QUICKON, вы подключаете концы проводников напрямую без снятия изоляции к распределителю.

Цельнолитые распредкоробки

Цельнолитые разветвители обеспечивают надежную защиту печатной платы даже в условиях воздействия коррозийных явлений.

Распредкоробка с назначением двух функций

Y-разветвители обеспечивают возможность подачи двух сигналов на каждое гнездо. Это позволяет сэкономить место внутри системы и снизить затраты на формирование кабельной разводки.

Распредкоробка со штекерным подключением магистрального кабеля

Распредкоробки Push-Pull M12 для самостоятельной сборки имеют разъемное соединение с крышкой и креплением на защелках. Крышка просто устанавливается на распредкоробку разъема на плату без винтов. Защелки обеспечивают надежную фиксацию. Крышку разъема также можно снять без инструментов, если ее необходимо заменить. Просто сдвиньте пальцем защелки вперед, и замок открыт.

Распредкоробки для специфических приложений

Экранированные распредкоробки M12
Распредкоробка для применения вне помещений
Распредкоробка из нержавеющей стали для пищевой промышленности с подключенными кабелями и штекерными соединителями
Экранированные распредкоробки M12

При помощи полностью экранированных концентраторов для кабеля/исполнительного элемента, кабелей и штекерных соединителей возможна надежная передача сигналов даже в приложениях с ЭМВ.

Распредкоробка для применения вне помещений

Кабельные соединения M12 вне помещений постоянно подвергаются воздействию экстремальных условий: УФ-излучению, воздействию озона, жары или холода, а также быстрой смене температуры. Кроме того, кабельные соединения зачастую должны выдерживать попадание водяных струй, различных масел, воздействие вибрации и толчков.
Благодаря применению высококачественных материалов наши кабели M12 для использования вне помещений отличаются высочайшей стойкостью к коррозии и экстремальным воздействиям окружающей среды.

Распредкоробка из нержавеющей стали для пищевой промышленности с подключенными кабелями и штекерными соединителями

Пищевая промышленность предъявляет высокие требования к компонентам и материалам в части степени защиты, устойчивости к коррозии и гигиены. Phoenix Contact предлагает комплексные решения для применения в данной сфере. Благодаря особому гигиеничному исполнению распредкоробки легко поддаются очистке, а нержавеющая сталь гарантирует полную защиту от коррозии.