FL SWITCH 1105NT-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1343025

Узкий коммутатор Ethernet, обширный диапазон температуры, пять портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Порты RJ45 поддерживают скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени
Энергосберегающий Ethernet согласно IEEE 802.3az
Фильтр PTCP для PROFINET, обеспечивающий надежную связь в сетях PROFINET
Оптимизированная приоритизация обмена данными для протоколов автоматизации
Поддержка передачи Jumbo-кадров (размер кадра до 9216 байт/кадр)