Принадлежности для корпусов электроники

Принадлежности и компоненты HMI для корпусов для электроники

Адаптеры для несущей рейки UTA позволяют крепить на стандартную DIN-рейку источники питания или концентраторы для датчиков / исполнительных элементов. ​Защищенное от коррозии металлическое исполнение обеспечивает длительный срок службы и надежность крепления при самых высоких нагрузках. Адаптеры для монтажной рейки представляют собой надежную основу для профессионального встраивания устройств в шкаф управления.

Go to Product Detail Page for item 1565260
HS LC-H-D2/ R2XC3-2,54 - Световод
HS LC-H-D2/ R2XC3-2,54 - Световод
1565260

Многожильный оптоволоконный кабель с защитой от иррадиации, пассивный, жесткий, Полупотайная головка, излучающая поверхность: сфера, число индикаторов: 6, (2 ряда, 3 столбцов), размер шага: 2,54 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <8 кВ, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Go to Product Detail Page for item 1474384
HS LC-H-D3PL/ R1XC6 - Световод
HS LC-H-D3PL/ R1XC6 - Световод
1474384

Многожильный оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, Цилиндрическая головка, излучающая поверхность: плоский, число индикаторов: 6, (1 ряд, 6 столбцов), размер шага: 5,08 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <12 кВ, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Go to Product Detail Page for item 1036727
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Световод
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Световод
1036727

Многожильный оптоволоконный кабель с защитой от иррадиации, пассивный, жесткий, Полупотайная головка, коническая, излучающая поверхность: сфера, число индикаторов: 16, (4 ряда, 4 столбца), размер шага: 2,54 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <8 кВ, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Go to Product Detail Page for item 1474449
HS LC-F-SP-5,2X2-150 - Световод
HS LC-F-SP-5,2X2-150 - Световод
1474449

Гибкий оптоволоконный кабель, пассивный, гибкий, Полупотайная головка, излучающая поверхность: сфера, число индикаторов: 1, (1 ряд, 1 столбец), длина: 150 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <12 кВ

Go to Product Detail Page for item 1474391
HS LC-H-D2SP/ R1XC4 - Световод
HS LC-H-D2SP/ R1XC4 - Световод
1474391

Многожильный оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, Полупотайная головка, излучающая поверхность: сфера, число индикаторов: 4, (1 ряд, 4 столбца), размер шага: 2,54 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <8 кВ, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Go to Product Detail Page for item 1531504
HS LC-V-D3/ R4XC1-5,08-15 - Световод
HS LC-V-D3/ R4XC1-5,08-15 - Световод
1531504

Многожильный оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, Цилиндрическая головка, излучающая поверхность: плоский, число индикаторов: 4, (4 ряда, 1 столбец), размер шага: 5,08 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <12 кВ, может использоваться для корпуса BC (требуется подготовка корпуса)

Go to Product Detail Page for item 1474453
HS LC-F-CS-5,2X2-150 - Световод
HS LC-F-CS-5,2X2-150 - Световод
1474453

Гибкий оптоволоконный кабель, пассивный, гибкий, Потайная головка, излучающая поверхность: плоский, число индикаторов: 1, (1 ряд, 1 столбец), длина: 150 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <12 кВ

Go to Product Detail Page for item 1474390
HS LC-H-D2SP/ R1XC3 - Световод
HS LC-H-D2SP/ R1XC3 - Световод
1474390

Многожильный оптоволоконный кабель, пассивный, жесткий, Полупотайная головка, излучающая поверхность: сфера, число индикаторов: 3, (1 ряд, 3 столбцов), размер шага: 2,54 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <8 кВ, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Преимущества для вас

  • Оптимальная комплектация и дополнения к корпусам для электроники
  • Индивидуальные системные решения в различных вариантах цветового исполнения и размеров
  • Возможны комбинации дисплеев и пленочных клавиатур
Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.

Разнообразные принадлежности для повышения функциональных возможностей

Принадлежности для корпусов для электроники
Идеально совместимые пленочные клавиатуры
Легко интегрируемые пленочные клавиатуры различного размера и цвета
Идеально совместимые пленочные клавиатуры
Согласованные корпуса
Простая установка на собственный, согласованный с пленочными клавиатурами и дисплеями корпус
Согласованные корпуса
Высококонтрастные дисплеи
Высококонтрастный TFT-дисплей с дополнительным крепежом для встраивания в корпуса для электроники
Высококонтрастные дисплеи
Пленочные кабели достаточной длины
Надежный и удобный монтаж благодаря пленочным кабелям подходящей длины
Пленочные кабели достаточной длины
Адаптируемый корпус для аккумуляторных батарей
Повышенная гибкость для автономного энергоснабжения благодаря индивидуальным корпусам батарей
Адаптируемый корпус для аккумуляторных батарей
Адаптер для монтажной рейки

Адаптер для монтажной рейки

Адаптер для монтажной рейки

Адаптеры для монтажных реек являются подходящим решением для установки устройств без стандартного крепежного основания, преобразователей или громоздких элементов на монтажную рейку.

  • Адаптер для монтажной рейки из цинкового сплава
  • Максимальная гибкость при позиционировании ваших устройств благодаря монтажным отверстиям
  • Экономия места благодаря использованию подходящих адаптеров различной ширины и длины
Дисплеи

Дисплеи

Дисплеи

Дисплеи для корпусов электроники позволяют создавать модули индикации с диагональю экрана от 2,4 до 15 дюймов. Их можно использовать как в мобильных, так и в стационарных корпусах для электроники.

  • LCD-дисплеи, а также цветные TFT-дисплеи с высокой контрастностью
  • Простая и быстрая интеграция в корпуса для электроники
  • Возможность использования в диапазоне температуры от -20 °C до 70 °C
  • По запросу возможны сенсорные дисплеи
  • Держатели дисплеев предлагаются в различных цветовых вариантах
Пленочные клавиатуры

Пленочные клавиатуры

Пленочные клавиатуры

Все чаще на корпусах для электроники устанавливается пленочная клавиатура. Наш ассортимент можно легко интегрировать в корпуса для электроники Phoenix Contact.

  • Простая и быстрая интеграция в корпуса для электроники
  • Различные размеры и цвета с учетом индивидуальных конструктивных параметров устройств
  • Индивидуальные параметры по запросу
Оптоволоконный кабель

Оптоволоконный кабель

Оптоволоконный кабель

Больше места для основных устройств: оптоволоконные кабели позволяют экономить место при установке индикаторов состояния в корпусах для электроники.

  • Простые оптические индикаторы состояния и диагностики
  • Вертикальное и горизонтальное исполнение для круглых и прямоугольных индикаторов состояния
  • Легкость монтажа на печатной плате при помощи прессовочной втулки
  • Высокая гибкость благодаря исполнению с различным количеством индикаторов: от одного до 40
  • Благодаря использованию оптоволоконных кабелей можно исключить установку дополнительных печатных плат для светодиодов
Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.