Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Инвертер DC/AC для установки на DIN-рейку

Инвертор DC/AC

Новый инвертор DC/AC серии QUINT POWER преобразует постоянный ток в переменный. Этот компактный преобразователь напряжения представляет наше решение задач генерирования переменного тока в приложениях постоянного тока.

Преимущества для Вас

  • Возможность применения во всем мире благодаря ручному выбору переменного выходного напряжения с помощью сигнальной клеммы
  • Чистая синусоида на выходе
  • Интерфейс USB для соединения, например, с промышленными ПК
  • Возможность параллельного подключения для различных областей применения
  • Экономия места благодаря компактной конструкции

Параллельная схема включения с синхронизированным выходом

Инвертор дает возможность параллельного подключения двух устройств. Это повышает безопасность в эксплуатации оборудования в случае отказа питания (за счет резервирования) или дает дополнительную возможность повышения мощности. Использование инвертора позволяет удвоить выходную мощность.
Фазовое отношение в обоих режимах работы синхронизируется за счет связи между двумя инверторами DC/AC.

Параллельная схема включения инвертора QUINT DC/AC

Параллельная схема включения инвертора QUINT DC/AC

3-фазная сеть для приводных систем

Для реализации 3-фазной сети параллельно подключаются три инвертера. Три инвертора DC/AC поддерживают друг с другом связь в реальном времени и синхронизируют таким образом сдвиг фазы на 120°. Это позволяет использовать также электроприводы трехфазного тока.

3-фазная сеть с инвертером QUINT DC/AC

3-фазная сеть с инвертером QUINT DC/AC