Эти изделия предназначены исключительно для экспорта в страны, не входящие в ЕС и европейское экономическое пространство.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL
-
Конвертер Bluetooth
2313795
Конвертер Bluetooth, беспроводная передача: RS-232/422/485 2-проводной, установка на несущей рейке EN, разъем MCX для внешней антенны, интегрированная диагностика штекеров: гистограмма, допуск UL- HazLoc
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| MTTF | 2115 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 850 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 346 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| MTBF | 1153 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 262 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
| Гальваническая развязка | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,4 Вт |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| 19 В AC ... 29 В AC (50/60 Гц) | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC ±20 % (в качестве альтернативного или резервного - питание от системной платы шины или питание от сети.) |
| Потребляемый ток, типовой | 100 мА (24 В DC) |
| Сигнал | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Количество выходов | 2 |
| Питание | |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Сигнал | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Данные: Интерфейс RS-232, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 кбит/с |
| Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
| Назначение выводов | DCE (Data Communication Equipment) |
| Дальность передачи | ≤ 15 м |
| Формат файла / кодирование | Послед. асинхронный UART/NRZ, 7/8 бит - данные, 1/2 - стоп-бит, 1 бит - четность, 10/11 бит - длина символа |
| Контроль потока данных / протокол | Программная поддержка квитирования, Xon/Xoff, аппаратная поддержка квитирования RTS/CTS, совместимость с 3964 R |
| Данные: Интерфейс RS-422, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 кбит/с |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
| Дальность передачи | ≤ 1200 м |
| Нагрузочный резистор | 390 Ом (конфигурируемый) |
| 180 Ом | |
| 390 Ом | |
| Данные: Интерфейс RS-485, согласно EIA/TIA-485, DIN 66259-4 / RS-485 2-проводный | |
| Скорость последовательной передачи данных | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 кбит/с |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
| Дальность передачи | ≤ 1200 м |
| Нагрузочный резистор | 390 Ом (конфигурируемый) |
| 180 Ом | |
| 390 Ом | |
| Формат файла / кодирование | Послед. асинхронный UART/NRZ, 7/8 бит - данные, 1/2 - стоп-бит, 1 бит - четность, 10/11 бит - длина символа |
| Контроль потока данных / протокол | самоуправляемый |
| Данные: USB 2.0 | |
| Тип подключения | Mini-USB B, розетка |
| Радиосвязь | |
| Описание интерфейса | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Диапазон частот | 2,402 ГГц ... 2,48 ГГц (Диапазон ISM) |
| Параметры передачи | 1,6 кГц (FHSS) |
| Расстояние между каналами | 1 МГц |
| Излучаемая мощность, минимальная | 0 дБм |
| Излучаемая мощность, максимальная | 14 дБм (За пределами Европы, настраивается с помощью ПО) |
| 10 дБм (Европа, настройка при помощи ПО) | |
| 10 дБм (Заводские настройки, регулируемые) | |
| Чувствительность приемника, минимальная | -91 дБм |
| Антенна | внешний |
| Тип подключения | Гнездовой разъем MCX |
| Bluetooth Multidrop (многоточечная линия) ведущ./ведом. | 1/7 |
| Поддержка стран | Швейцария |
| Турция (Устройство может эксплуатироваться только с антеннами компании Phoenix Contact согласно предписаниям служебного бюллетеня «Short Range Radio Devices (SRD) Regulations» (Инструкции для устройств радиосвязи ближнего действия) № 26464 от 16.03.2007.) | |
| США | |
| Республика Беларусь (вне зданий, максимальная излучаемая мощность 25 мВт (14 дБм)) | |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 116 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
| Cвободным падением согл. IEC 60068-2-32 | Свободное падение: 1 м |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует директиве R&TTE 1999/5/EG |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ |
| Сигнал | ± 2 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 2 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55032 |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Стандарты / нормативные документы | FCC часть 15.247 / ISC RSS 210 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2313795 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC661 |
| GTIN | 4046356579827 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 196,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 196,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SUBCON 9/F-SH - Шинный штекер D-SUB 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Адаптер 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-кабель 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - Кабель 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Антенна 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Антенна 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Антенна 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Антенна 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Антенна 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - Антенный кабель 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - Антенный кабель 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Лента для защиты от атмосферного воздействия 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Антенный кабель 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Антенный кабель 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Антенный кабель 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Антенный кабель 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - Адаптер 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Адаптер 2917036
Преимущества для вас
Сертификат UL-HazLoc
Приемопередатчик с дальностью действия до 150 м
Может использоваться с проводными интерфейсами RS-232/422/485-2 при скорости до 187,5 кБит/с
Точка-точка
Монтаж параллельных линий радиосвязи путем поперечной разводки цепи на 24 В DC и интерфейса RS-485
Параллельная работа с другими системами радиосвязи на основе адаптивной скачкообразной перестройке частоты (AFH)
Конфигурирование на месте через USB-интерфейс без отдельного блока питания
Многоточечная система, до семи ведомых устройств
Диагностика состояния линий радиосвязи с помощью интегрированных гистограмм, а также 2-х цифровых выходов
Безопасная и свободно управляемая передача данных благодаря использованию системы парольной защиты, шифрования и невидимому, жесткому сопряжению устройств
Применение по всему миру благодаря возможности регулирования мощности передатчика (-28 ... 14 дБм)
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А