Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Антенный кабель
2867678

Антенный кабель, внешний диаметр: 3,2 мм, внутренняя жила: гибкая, затухание: 1,0 / 1,7 / 2,7 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, подключение: MCX (штыревой) -> SMA (гнездо), длина кабеля: 1 м

Подробная информация о продукте







Преимущества для вас

Без галогенов
Не поддерживает горение
Маслостойкость
устойчива к УФ-излучению
Для применения в помещении