Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Автоматизация
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Облачная обработка данных
Программное обеспечение
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контроль двигателей, машин и установок
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и оптопары
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Маркировочный материал
Наконечники и обжимные соединения
Принтеры
Промышленное освещение и сигнальные системы
Ручной инструмент
Система помощи работникам для подготовки проводников
Установочные и монтажные материалы
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Распределители питания
Резервные модули
Реле для защиты сетей
ЭМС-фильтр
Соединение
Испытательные блоки
Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Распределительные блоки
Распределительные панели
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители и кабели
Штекерные соединители плата-плата
Отраслевые решения
Отраслевые решения и области применения
Примеры применения из практики
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Aвтоматизация процессов
Морские и шельфовые объекты
ЭНЕРГИЯ
Передача и распределение энергии
Системы хранения энергии
Традиционные системы выработки энергии
Солнечная энергетика
Ветроэнергетика
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
Автомобильная промышленность
Digital Factory
Электромонтаж
Приборостроение
Машиностроение
Производство шкафов управления
ИНФРАСТРУКТУРА
Железнодорожная инфраструктура
Автоматизация зданий
Концепция «умного города»
Транспортная инфраструктура
Водоснабжение и канализация
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
Обзор электромобильности
Электромобили
Зарядная инфраструктура
ПОПУЛЯРНЫЙ
Образовательные решения
Обмен данными для интеллектуальных сетей
Функциональная безопасность
Промышленная безопасность
Промышленная удаленная связь
Открытая экосистема для промышленной автоматизации
Power Reliability
Видеонаблюдение
Компания
Про нас
Что нами движет
Наши филиалы по всему миру
Мой Phoenix Contact
Мой список продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Промышленная связь
Industrial Wireless
Адаптер - RAD-ADP-N/M-SMA/F
Адаптер - RAD-ADP-N/M-SMA/F
2917036
Антенный адаптер, диапазон частот: 0,3 ГГц ... 6 ГГц, подключение: N (штыревой) -> SMA (гнездо)
Подробная информация о продукте
Expand All
Collapse All
Технические характеристики
Характеристики изделий
Тип изделия
Коаксиальный адаптер
Электрические характеристики
Диапазон частот
0,3 ГГц ... 6 ГГц
Импеданс
50 Ω
Размеры
Ширина
27,5 мм
Диаметр
20,5 мм
Спецификации материала
Материал корпуса
Латунь (CuZn)
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-65 °C ... 165 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)
-65 °C ... 165 °C
Коммерческие данные
Номер артикула
2917036
Упаковочная единица
1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Ключ изделия
DNN2Z1
Страница каталога
Стр. 200 (C-4-2019)
GTIN
4046356284127
Вес/шт. (с упаковкой)
31,7 g
Вес/шт. (без упаковки)
31,4 g
Номер таможенного тарифа
85366910
Страна происхождения
CN
Классификация
ECLASS
ECLASS-9.0
19070417
ECLASS-10.0.1
19070417
ECLASS-11.0
19070417
ETIM
ETIM 8.0
EC001135
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»
Преимущества для вас
Для сопряжения устройств и кабелей
Адаптер для установки антенны внутри зданий