CHARX connect – зарядный кабель переменного тока со штекерами NACS, типа 1, типа 2 и GB/T для электромобилей, зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Зарядные кабели переменного тока для электромобилей, зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Зарядные кабели режима 3 CHARX connect подходят для зарядки переменным током электромобилей всех производителей и поставляются с зарядными штекерами NACS, типа 1, типа 2 и GB/T различных классов производительности. Помимо кабелей для стационарного подключения к зарядной станции или бытовому зарядному устройству, в наш ассортимент входят также мобильные зарядные кабели типа 2, перевозимые в электромобиле.

Go to Product Detail Page for item 1488548
EV-T1G2C-1AC50A-18FT8ASBK11U - Зарядный кабель AC
EV-T1G2C-1AC50A-18FT8ASBK11U - Зарядный кабель AC
1488548

CHARX connect comfort, Тип 1, Зарядный кабель AC, 50 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 18 ft, черный, прямой, без защитного колпачка, Без логотипа, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1280540
EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK31 - Зарядный кабель AC
EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK31 - Зарядный кабель AC
1280540

CHARX connect comfort, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком без логотипа, Свободное место для наклейки логотипа, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1627592
EV-TAG3PK-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
EV-TAG3PK-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
1627592

CHARX connect comfort, Тип 1, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 7 м, черный, прямой, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1628023
EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
1628023

CHARX connect comfort, Тип 1, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1628423
EV-T1G2C-1AC32A-25FT10ASBK01 - Зарядный кабель AC
EV-T1G2C-1AC32A-25FT10ASBK01 - Зарядный кабель AC
1628423

CHARX connect comfort, Тип 1, Зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 25 ft, черный, прямой, с защитным колпачком, Логотип PHOENIX CONTACT, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности., SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1627599
EV-GBG3C-1AC16A-5,0M2,5ESBK01 - Зарядный кабель AC
EV-GBG3C-1AC16A-5,0M2,5ESBK01 - Зарядный кабель AC
1627599

CHARX connect comfort, GB/T, Зарядный кабель AC, 16 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, для зарядки электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле GB/T переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1628422
EV-T1G2C-1AC32A-5,0M10ASBK01 - Зарядный кабель AC
EV-T1G2C-1AC32A-5,0M10ASBK01 - Зарядный кабель AC
1628422

CHARX connect comfort, Тип 1, Зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1027853
EV-T2G3PC-3AC20A-6,0M2,5ESBK01 - Зарядный кабель AC
EV-T2G3PC-3AC20A-6,0M2,5ESBK01 - Зарядный кабель AC
1027853

CHARX connect comfort, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 20 A постоянно, 480 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 6 м, черный, прямой, с защитным колпачком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1628198
EV-T2G3PC-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
EV-T2G3PC-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
1628198

CHARX connect comfort, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 7 м, черный, прямой, с защитным колпачком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент для NACS, типа 1, типа 2 и GB/T
  • Высококачественные материалы, прочный дизайн и удобное управление
  • По запросу с Вашим логотипом и индивидуальной кабельной сборкой
  • Продольная водонепроницаемость защищает токоведущие части от влаги
  • Разработка и производство в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949
  • Испытано в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214 и LV215-2

Наши зарядные кабели AC в сравнении Решите, какая серия изделий больше соответствует Вашим потребностям

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Дизайн и комфорт
Три награды за дизайн и эргономику
Прорезиненная поверхность рукоятки для более удобной работы
Размеры¹⁾ 70 мм x 82 мм x 202 мм 70 мм x 137 мм x 216 мм
Различия и индивидуальность
Доступные стандарты зарядки NACS, тип 2 Тип 1, тип 2, GB/T
Доступные цвета зарядного кабеля Черный (другие по запросу) Черный, серый, желтый, красный (другие по запросу)
Доступные цвета зарядного штекера Черный (другие по запросу) Черный, черно-серый (другие по запросу)
Минимальный объем заказа (в зависимости от артикула) ок. 500 1 - 100
Брендирование и сборка по запросу
Качество и безопасность
Разработка и производство в соответствии с IATF 16949
Кабель, сертифицированный VDE в соответствии с DIN EN 50620
Посеребренные силовые и сигнальные контакты
Продольная водонепроницаемость
Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции

¹⁾ Пример сравнения размеров зарядного штекера электромобиля типа 2, без учета зарядного кабеля.

CHARX connect eco Зарядный кабель для экономных - доступен со штекерами NACS и типа 2

Электромобиль заряжается с помощью зарядного кабеля AC CHARX connect eco
Электромобиль заряжается с помощью зарядного кабеля AC CHARX connect eco
Человек извлекает зарядный кабель переменного тока CHARX connect eco из багажника электромобиля
CHARX connect eco: зарядный кабель переменного тока с NACS и штекером типа 2
Электромобиль заряжается с помощью зарядного кабеля AC CHARX connect eco

CHARX connect eco отличаются компактными размерами, более низким использованием материалов и уменьшенным весом.

Поэтому данные зарядные кабели не только экономят ресурсы, но и доступны по привлекательным ценам.

Электромобиль заряжается с помощью зарядного кабеля AC CHARX connect eco

CHARX connect eco отвечает высоким требованиям к качеству и процессам, предъявляемым производителями автомобилей в соответствии с IATF 16949.

Продольная водонепроницаемость, которая полностью защищает все токоведущие части корпуса от влаги, обеспечивает безопасное использование на открытом воздухе.

Человек извлекает зарядный кабель переменного тока CHARX connect eco из багажника электромобиля

Благодаря компактным размерам и небольшому весу зарядные кабели переменного тока особенно удобны в использовании.

Выбирая CHARX connect eco, Вы приобретаете кабели, которые соответствуют привычному высокому качеству Phoenix Contact и обладают оптимальными тактильными характеристиками.

CHARX connect eco: зарядный кабель переменного тока с NACS и штекером типа 2

Семейство CHARX connect eco охватывает следующие стандарты зарядки и классы производительности:

  • NACS
    • 50 А / 500 В / AWG
    • 80 А / 500 В / AWG
  • Тип 2
    • 20 А / 250 В / метрический
    • 32 А / 250 В / метрический
    • 20 А / 480 В / метрический
    • 32 А / 480 В / метрический

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Ознакомьтесь с зарядным кабелем типа 2 серии CHARX connect eco с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

CHARX connect comfort Зарядный кабель для высоких требований - доступен со штекерами типа 1, типа 2 и GB/T

Человек заряжает свой электромобиль с помощью зарядного кабеля типа 2 в бытовом зарядном устройстве
Штефан Галоу и Ральф Бунгеншток держат в руках сертификат German Design Award 2019
Зарядные штекеры переменного тока CHARX connect comfort при применении вне помещений под дождем
CHARX connect comfort: зарядный кабель переменного тока со штекером типа 1, типа 2 и GB/T
Человек заряжает свой электромобиль с помощью зарядного кабеля типа 2 в бытовом зарядном устройстве

Изысканный дизайн зарядного кабеля AC CHARX connect comfort убеждает современным языком дизайна, а также хорошо решен с функциональной точки зрения.

Эргономичная форма прорезиненной рукоятки обеспечивает удобство использования зарядного штекера и комфортные ощущения.

Штефан Галоу и Ральф Бунгеншток держат в руках сертификат German Design Award 2019

Зарядные кабели переменного тока CHARX connect comfort были удостоены трех престижных наград:

  • German Design Award 2019
  • iF Design Award 2019
  • Good Design Award 2021

При разработке изделий совместно с дипломированным дизайнером Штефаном Галоу (Stephan Gahlow) был сознательно сделан упор на эргономичный и привлекательный дизайн, современные эстетичные формы, а также высококачественные материалы.

Зарядные штекеры переменного тока CHARX connect comfort при применении вне помещений под дождем

Продуманная концепция уплотнения CHARX connect comfort полностью защищает все токоведущие части внутри корпуса от влаги.

Высококачественные материалы и качество изготовления, а также посеребренные контакты питания и сигнала обеспечивают высокую надежность, прочность и долговечность зарядного кабеля переменного тока. Это значит, что ничто не помешает длительному использованию на открытом воздухе в необычных условиях.

CHARX connect comfort: зарядный кабель переменного тока со штекером типа 1, типа 2 и GB/T

Семейство CHARX connect comfort охватывает следующие стандарты зарядки и классы производительности:

  • Тип 1
    • 20 А / 250 В / метрический
    • 32 А / 250 В / метрический
    • 30 А / 250 В / метрический (PSE)
    • 20 А / 250 В / AWG
    • 40 А / 250 В / AWG
    • 50 А / 250 В / AWG
    • 80 А / 250 В / AWG
  • Тип 2
    • 20 А / 250 В / метрический
    • 32 А / 250 В / метрический
    • 20 А / 480 В / метрический
    • 32 А / 480 В / метрический
  • GB/T
    • 16 А / 250 В / метрический
    • 32 А / 250 В / метрический
    • 16 А / 440 В / метрический
    • 32 А / 440 В / метрический

Прочный зарядный кабель переменного тока в повседневных испытаниях

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Ознакомьтесь с зарядным штекером типа 1 серии CHARX connect comfort с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Выбирайте индивидуальные параметры зарядного кабеля Зарядный штекер и кабель в соответствии с Вашими требованиями

Зарядный штекер переменного тока CHARX connect eco и соответствующая сумка для транспортировки с логотипом заказчика
Индивидуальная сборка зарядного кабеля переменного тока
Электромобиль заряжается под навесом от бытового зарядного устройства переменного тока с постоянно подключенным зарядным кабелем
Электромобиль заряжается на общественной зарядной станции при помощи мобильного зарядного кабеля режима 3
Зарядный штекер переменного тока CHARX connect eco и соответствующая сумка для транспортировки с логотипом заказчика

Для соблюдения корпоративного стиля Вашей зарядной станции мы на заказ изготовим наши зарядные штекеры с Вашим логотипом:

  • Либо нанесен тиснением
  • Либо в виде пластиковой этикетки, устойчивой к УФ излучению и атмосферным воздействиям

Ваш брендинг будет завершен, если Вы поместите свой логотип на нашу черную сумку для транспортировки мобильных зарядных кабелей типа 2.

Индивидуальная сборка зарядного кабеля переменного тока

По запросу мы можем изготовить конец зарядного кабеля в соответствии с требованиями к установке зарядной станции:

  • Гибкая длина зачистки
  • Индивидуальный ступенчатый разрез
  • Обжим с наконечниками
  • Обжим с помощью кабельных кольцевых зажимов
  • Уплотнение с использованием технологии ультразвуковой сварки

В нашем ассортименте представлены метрические кабели и кабели AWG различной длины и сечения проводов, а также прямые и спиралевидные варианты. Если Вы не найдете у нас желаемую комбинацию, мы можем разработать и изготовить для Вас индивидуальный артикул.

Электромобиль заряжается под навесом от бытового зарядного устройства переменного тока с постоянно подключенным зарядным кабелем

Наши стационарные зарядные кабели типа 2 со свободным концом оптимально подходят для монтажа в бытовые зарядные устройства переменного тока для частного применения, например, под навесом или в гараже.

Данные зарядные кабели только со стороны транспортного средства оснащены зарядным штекером. Это делает управление электромобилем гораздо более удобным: зарядный кабель нужно подключать только к зарядной розетке на электромобиле - в отличие от бытовых зарядных устройств с зарядной розеткой, где кабель также нужно подключать к бытовому зарядному устройству.

Электромобиль заряжается на общественной зарядной станции при помощи мобильного зарядного кабеля режима 3

Большинство общественных зарядных станций вместо постоянно подключенного зарядного кабеля оснащаются зарядной розеткой, поскольку она менее подвержена вандализму и требует более редкого обслуживания.

Чтобы подключить к ним и заряжать транспортное средство, оптимальным решением являются наши мобильные зарядные кабели типа 2. Они оснащены как зарядным штекером электромобиля, так и инфраструктурным зарядным штекером и обычно перевозятся в багажнике электромобиля.

Человек заряжает электромобиль с помощью зарядного кабеля переменного тока CHARX connect eco

Вы являетесь частным конечным пользователем? Найти подходящий зарядный кабель в Google

Вам нужен высококачественный зарядный кабель для электромобиля? К сожалению, мы не продаем их напрямую частным лицам, однако существует множество онлайн магазинов, где предлагают зарядные кабели Phoenix Contact.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.

Новые изделия

Зарядные кабели CHARX connect eco NACS для переменного тока до 80 A

Зарядный кабель NACS для зарядки переменным током до 80 А

Сертифицирован UL и соответствует стандартам SAE

Для Североамериканского стандарта зарядки мы предлагаем полностью 100 % соответствующие стандарту зарядные кабели с максимальной безопасностью и проверенным промышленным качеством: прочные штекеры NACS серии CHARX connect eco просты в обращении и обеспечивают зарядку переменным током до 80 А.

Основные характеристики

  • Зарядный ток: 50 А, 80 А
  • Расчетное напряжение: 500 В
  • Сечение провода: 10 AWG, 6 AWG
  • Длина кабеля: 25 футов (другие значения по запросу)
  • Дополнительные датчики температуры: NTC
  • Степень защиты во вставленном состоянии: IP67
  • Степень защиты от касания пальцами: IP2XB
  • Сертификаты/стандарты: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Преимущества для Вас

  • Соответствие стандартам UL 2251, SAE J3400 и IATF 16949 гарантирует особенно высокое качество, безопасность и совместимость
  • Защита от касания пальцами по классу IP2XB с литыми колпачками обеспечивает максимальную электробезопасность
  • Опциональные датчики температуры защищают от перегрева
  • Эргономичный дизайн упрощает управление
  • По запросу с Вашим логотипом, индивидуальной длиной кабеля и кабельным концом в сборе