Зарядные розетки CCS с сечениями провода постоянного тока до 120 мм² обеспечивают безопасную зарядку HPC мощностью 375 кВт (375 А/1 000 В), а в Boost Mode – выше 500 кВт (500 А/1 000 В). В зависимости от внешних факторов, таких как температура окружающей среды, электромобили могут заряжаться за несколько минут.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 250 A постоянно, 1000 В DC, отдельные жилы, длина: 8 м, блокирующий исполнительный механизм: 24 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки постоянным током (DC), МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного тока в комплект поставки входит защитный колпачок.