RAD-DO8-IFS
-
Модуль расширения ввода-вывода
2902811
Radioline — модуль расширения ввода-вывода 8 цифровых транзисторных выходов (30,5 В пост. тока / 200 мА)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой ввод в эксплуатацию при помощи ручки с накаткой
Гальваническая развязка каналов
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
простая замена модуля даже во время работы (горячая замена)
8 транзисторных выходов (30,5 В DC / 200 мА)
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2