Любимый и простой способ распределения данных ввода-вывода при помощи белой ручки настройки, расположенной на лицевой панели, теперь доступен также для сетей RS-485. Адрессирование головного модуля RS-485 также осуществляется быстрым и несложным способом: поворотом желтой ручки настройки. Таким образом при помощи системы Radioline можно охватить еще больше приложений. Конечно, участок RS-485 можно всегда заменить альтернативным устройством передачи данных с целью увеличения радиуса действия. В ассортименте продукции Phoenix Contact имеются различные конвертеры для оптоволоконных кабелей, SHDSL, беспроводной связи или Ethernet.