Функциональный модуль - RAD-900-IFS
2901540

Radioline - радиотрансивер с рабочей частотой 900 МГц с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, разъемом подключения антенны RSMA (гнездовым), двухточечное подключение, сети с топологией типа "звезда" и "сетка", до 250 станций, радиус действия до 32 км (в условиях прямой видимости), для применения в Северной Америке°

Downloads

Подробная информация о продукте


Radioline - это новая система радиосвязи для протяженных систем. Одним поворотом регулятора Вы можете легко распределять вводы и выводы без необходимости программирования. Система Radioline осуществляет передачу как входных и выходных сигналов (I/O-Modus), так и последовательных данных (последовательный Modus), поэтому она может применяться в самых разных областях. Альтернативно можно привязывать сигналы ввода-вывода к контроллеру напрямую посредством протокола Modbus (режим PLC/Modbus-RTU).
Кроме того, она позволяет создавать различные сетевые структуры: от простых соединений типа точка-точка до высокопроизводительных сетей со смешанной топологией. Благодаря новейшей технологии радиосвязи Trusted Wireless система Radioline – это лучший выбор для использования в промышленности.



Торговое ограничение
Указание относительно CE Эти изделия предназначены исключительно для экспорта в страны, не входящие в ЕС и европейское экономическое пространство.

Тип изделия Модуль радиосвязи
Режим работы Двойной режим PLC/Modbus-RTU (Активация и конфигурирование при помощи ПО PSI-CONF)
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2

Защита от перенапряжений при переходных процессах Да
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 10,8 В DC ... 30,5 В DC
Потребляемый ток, макс. 328 мА (при 24 В DC)
Номинальная потребляемая мощность 1,7 Вт (30 дБм)
Потребляемая мощность 8,4 Вт (Пиковое значение, 30 дБм)

Наименование, выход Релейный выход RF-Link
Количество выходов 1
Исполнение контакта Переключащий контакт
Материал контакта PdRu, позолоченные
Максимальное напряжение переключения 30 В AC/DC
Максимальный коммутационный ток 500 мА
Электрический ресурс 5x 105 коммутационных циклов при 0,5 A и 30 В DC
Наименование, выход Выход напряжения RSSI
Количество выходов 1
Выходной сигнал, напряжение 0 В ... 3 В

Тип подключения Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции 7 мм
Сечение жесткого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс. 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм²
Сечение провода AWG мин. 24
Сечение провода AWG макс. 14

Радиосвязь
Дальность передачи ± 32 км (Фактическая дальность передачи может быть значительно меньше или больше указанного значения в зависимости от окружающих условий, типа антенны и используемых компонентов)
Последовательный: RS-232
Скорость передачи данных 300 бит/с / 600 бит/с / 1,2 кбит/с / 2,4 кбит/с / 4,8 кбит/с / 9,6 кбит/с / 19,2 кбит/с / 38,4 кбит/с / 57,6 кбит/с / 93,75 кбит/с / 115,2 кбит/с
Тип подключения Вставные винтовые клеммы COMBICON
Гнездо D-SUB-9
Способ подключения 3-проводной
Последовательный: RS-485
Скорость передачи данных 300 бит/с / 600 бит/с / 1,2 кбит/с / 2,4 кбит/с / 4,8 кбит/с / 9,6 кбит/с / 19,2 кбит/с / 38,4 кбит/с / 57,6 кбит/с / 93,75 кбит/с / 115,2 кбит/с / 187,5 кбит/с
Тип подключения Вставные винтовые клеммы COMBICON
Способ подключения 2-проводная схема
Нагрузочный резистор 390 Ω (подключается посредством DIP-переключателя)
150 Ω (подключается посредством DIP-переключателя)
390 Ω (подключается посредством DIP-переключателя)
Последовательный: Конфигурационный интерфейс
Тип подключения S-ПОРТ (розетка)
Описание интерфейса Trusted Wireless
Направление двунаправл.
Частота 900 МГц
Диапазон частот 902 МГц ... 928 МГц
Излучаемая мощность макс. 1 Вт (pегулируется)
Скорость передачи данных 16 кбит/с (pегулируется)
125 кбит/с (pегулируется)
250 кбит/с (pегулируется)
500 кбит/с (pегулируется)
Чувствительность приемника, минимальная -112 дБм (16 kbps)
-105 дБм (125 kbps)
-102 дБм (250 kbps)
-95 дБм (500 kbps)
Вид подключения антенны RSMA (гнездовой)
Безопасность (надежность) 128-битное кодирование данных
Функции
Поддержка стран США (FCC, Part 15.247, ID: SGV-SHR-900)
Канада (IC, RSS210, ID: 4720C-SHR900)
Мексика (IFT, ID: RCPPHRA17-1113)
Чили
Аргентина
Wireless
Полоса частот 900 МГц
Стандарт радиосвязи Trusted Wireless

Индикатор состояния Светодиод. индикатор, зеленый (напряжение питания, PWR)
Зеленый светодиод (шинная коммуникация, DAT)
Красный светодиод (ошибка периферии, ERR)
3 зеленых светодиода, 1 желтый (светодиодная гистограмма для отображения качества приема, RSSI)
Светодиод зеленый (принимаемые данные, RX)
Светодиод зеленый (отправляемые данные, TX)

Размерный чертеж
Ширина 35 мм
Высота 116 мм
Глубина 114,5 мм

Цвет зеленый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса PA 6.6-FR

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C
-40 °F ... 158 °F
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
-40 °F ... 185 °F
Высота 2000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 20 % ... 85 %
Ударопрочность 16г, 11 мс
Вибрация (при эксплуатации) соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 10 Гц ... 150 Гц

Соответствие/сертификаты
Соответствие нормам Директива FCC, часть 15.247
Директива ISC RSS 210
UL, США Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4
UL, США / Канада Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
UL, Канада класс I, зона 2, Ex nA nC nL IIC T4 Gc X
CSA CSA C22.2

Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG

Тип монтажа Монтажная рейка: 35 мм
Указания по монтажу на стандартную рейку NS 35 по EN 60715

Номер артикула 2901540
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Ключ изделия DNC611
Страница каталога Стр. 377 (C-6-2019)
GTIN 4046356610209
Вес/шт. (с упаковкой) 320,8 g
Вес/шт. (без упаковки) 320,8 g
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения US


ECLASS

ECLASS-9.0 19179290
ECLASS-10.0.1 19179290
ECLASS-11.0 19170501

ETIM

ETIM 8.0 EC000816

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600

UL Listed

ID допуска: FILE E 238705

cUL Listed

ID допуска: FILE E 238705

FCC

ID допуска: SGV-SHR-900

Industry Canada

ID допуска: 4720C-SHR900

NOM

ID допуска: RCPPHRA17-1113

cUL Listed

ID допуска: FILE E 358724

UL Listed

ID допуска: FILE E 358724

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без программирования
Высокая надежность благодаря технологии Trusted Wireless 2.0 (шифрование AES, скачкообразное изменение частоты и параллельныое управление)
Многоконтурные сети до 250 оконечных устройств
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Дальность передачи измеряется в километрах благодаря регулируемой скорости передачи данных беспроводного интерфейса
Встроенные интерфейсы RS-232/RS-485