RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT - Mодуль радиосвязи
2867733

Система двунаправленной беспроводной передачи сигналов с частотой 2400 МГц, состоящая из двух приемо-передатчиков и двух антенн с соединительными кабелями

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Технология радиосвязи Trusted Wireless со скачкообразной перестройкой частоты
Программирование или настройка параметров не требуется
Возможность подключения до восьми модулей расширения ввода/вывода через шинное основание
Диапазон ПНМ 2,4 ГГц, не требующий лицензии