Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TC ROUTER 4002T-4G EU - Маршрутизатор
1234352

Промышленный маршрутизатор 4G LTE, устройство для ЕС, поддержка 3G (UMTS/HSPA) и 2G (GPRS/EDGE), коммутатор 2 портов, межсетевой экран, преобразование сетевых адресов, поддержка IPsec и OpenVPN, 4 DI, 2 DO

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Промышленный маршрутизатор мобильной связи 4G (LTE)
Переход обратно на 3G (UMTS/HSPA) и 2G (GPRS/EDGE)
Виртуальный выделенный канал для соединения сетей посредством сети мобильной связи
IPsec и OpenVPN
Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
Два локальных разъема Ethernet
Энергосберегающий режим с возможностью переключения
Встроенный журнал
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Micro-SIM и eSIM для максимального покрытия сети
Четыре цифровых входа
Два цифровых выхода