FT 2,5-TWIN BK - Проходные клеммы
3270055

Проходные клеммы, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента