Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 431 ... 440, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 54, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 65, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Держатель таблички клеммных сборок, для концевых фиксаторов E/MBK или CLIPFIX 35, маркировка вставными полосами в формате 24 х 4 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 30, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 161 ... 170, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 60, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 14 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 2,54 мм, тип монтажа: склеивание
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 211 ... 220, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 31 ... 40, белый, для клемм шириной: 10 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 5,4 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.