Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0828748
UCT-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей
0828748

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 7,4 мм

Go to Product Detail Page for item 1004500
WS-K - Предупредительная табличка
WS-K - Предупредительная табличка
1004500

Самоклеющаяся предупредительная табличка, символы и надписи черного цвета: значок молнии и надпись "Achtung ! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung" (Внимание! При отключенном вводном выключателе опасное напряжение сохраняется!), размер этикетки: 74 х 52 мм

Go to Product Detail Page for item 0800967
STP 5-2 - Держатели маркировки
STP 5-2 - Держатели маркировки
0800967

Держатели маркировки, вставляется в двухъярусную пружинную клемму STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, маркируется с помощью UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 или ZBF 5, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Go to Product Detail Page for item 1092026
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Этикетка
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Этикетка
1092026

Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0803582:0041
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Полоса Zack
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Полоса Zack
0803582:0041

Лист с маркировочными планками Zack, плоский, 100 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 50, в каждом листе с плоской маркировкой Zack 10 полос с одинаковыми надписями, для любых клемм с размером шага 4,2 мм, белый, для клемм шириной: 4,2 мм, тип монтажа: фиксация

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES