Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 481 ... 490, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 231 ... 240, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркер, с цифрами: 2, в одной упаковке 100 шт. маркировочных "кнопок" с одинаковыми надписями, белый, для клемм шириной: 4,2 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 231 ... 240, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, с символами вдоль полосы: L2, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 23, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 60, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: склеивание
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 11 ... 20, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 19, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.