Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 1004445
WS 5-15 - Предупредительная табличка
WS 5-15 - Предупредительная табличка
1004445

Предупредительная табличка, Пластина, oранжевый, с маркировкой: Изображение молнии и предупреждение на английском языке, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 15 мм, Количество отдельных табличек: 1

Go to Product Detail Page for item 0822178
UC2F-TM 4 - Маркировка для клеммных модулей
UC2F-TM 4 - Маркировка для клеммных модулей
0822178

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 3 мм

Go to Product Detail Page for item 0803473
TM-PTRV 8,QR:H-A - Маркировка для клеммных модулей
TM-PTRV 8,QR:H-A - Маркировка для клеммных модулей
0803473

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 9,2 мм, ширина текстового поля: 2,4 мм

Go to Product Detail Page for item 0829165
UCT-TM 8 OG - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 8 OG - Маркировка для клеммных модулей
0829165

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0828201
UC1-TMF 4 OG - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TMF 4 OG - Маркировка для клеммных модулей
0828201

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 3,45 мм

Go to Product Detail Page for item 0829160
UCT-TM 6 OG - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 6 OG - Маркировка для клеммных модулей
0829160

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES