Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 40, белый, для клемм шириной: 8 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 391 ... 400, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 60, белый, для клемм шириной: 7,62 мм, тип монтажа: фиксация
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 81 ... 99, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 9 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 9 мм
Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, с перфорацией, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 12000, высота текстового поля: 6,35 мм, ширина текстового поля: 8,15 мм
Материалы UniCard для термопечатающего принтера, для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 72 элемента, надписи наносятся при помощи принтера THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED, цвет: зеленый
Маркировочная планка Zack BNB, 10 отделяемых элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 70, белый, тип монтажа: подключение
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 111 ... 120, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 57, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.