Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0830905
UM1-TM (5X10) - Маркировка для клеммных модулей
UM1-TM (5X10) - Маркировка для клеммных модулей
0830905

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829956
UCT3-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT3-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829956

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 7,4 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829596
UCT-TM 5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829596

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830760
UCT6R-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC
UCT6R-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC
0830760

Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 9,3 мм, ширина текстового поля: 4,85 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824670
UC-TMF 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824670

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 11,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824522
UC1U-TM 5 PF CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1U-TM 5 PF CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824522

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 9 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824681
UC-TMF 16 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 16 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824681

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 15,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828323
UC1-TM 6 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TM 6 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828323

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 5,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824614
UC-TM 12 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 12 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824614

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 11,45 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES