Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824962
ZB 5 CUS - Полоса Zack
ZB 5 CUS - Полоса Zack
0824962

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0830943
UM8-TM (6X9) - Маркировка для клеммных модулей
UM8-TM (6X9) - Маркировка для клеммных модулей
0830943

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824273
BN-ZB 5/WH CUS - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
BN-ZB 5/WH CUS - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
0824273

Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 5 мм, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824994
ZB 7,5 CUS - Полоса Zack
ZB 7,5 CUS - Полоса Zack
0824994

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 7,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 7,4 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829582
UCT-TM 3,5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 3,5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829582

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 102, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 2,95 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824948
ZB 20,3 CUS - Полоса Zack
ZB 20,3 CUS - Полоса Zack
0824948

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 20,3 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 20,25 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0825059
ZBN 18 CUS - Полоса Zack
ZBN 18 CUS - Полоса Zack
0825059

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 18 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 18 мм

Go to Product Detail Page for item 0830925
UM1-TM (3,5X12) - Маркировка для клеммных модулей
UM1-TM (3,5X12) - Маркировка для клеммных модулей
0830925

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 34, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824582
UC-TM 5 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 5 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824582

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 4,6 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES