Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0800019
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Полоса Zack
0800019

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0803979
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка
0803979

Этикетка, рулон, прозрачный/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 8000 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм

Go to Product Detail Page for item 0801835
TML (104X10)R - Маркировочные полосы
TML (104X10)R - Маркировочные полосы
0801835

Маркировочные полосы, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1500, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Go to Product Detail Page for item 0803064
TMT (EX6,5)R - Маркировка для клеммных модулей
TMT (EX6,5)R - Маркировка для клеммных модулей
0803064

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 0,5 м, высота текстового поля: 6,5 мм, ширина текстового поля: 50000 мм

Go to Product Detail Page for item 0805412
SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист
SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист
0805412

Маркировочный лист, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: B-стержень: без надписи, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 5,08 мм

Go to Product Detail Page for item 0804293:0081
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Маркировка для клеммных модулей
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Маркировка для клеммных модулей
0804293:0081

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 90, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 5,08 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0804455:0091
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Маркировка для клеммных модулей
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Маркировка для клеммных модулей
0804455:0091

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 91 ... 100, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES