Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0804073:0011
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Маркировочный лист
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Маркировочный лист
0804073:0011

Маркировочный лист, Лист, белый, надписи вдоль: нумерация по порядку 11 ... 20, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 14, высота текстового поля: 2,8 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0829175
UCT-TM 12 OG - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 12 OG - Маркировка для клеммных модулей
0829175

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 9,6 мм, ширина текстового поля: 10,8 мм

Go to Product Detail Page for item 0804109:0021
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Маркировка для клеммных модулей
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Маркировка для клеммных модулей
0804109:0021

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 30, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 14 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 3,81 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0811998
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack
0811998

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 15,2 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 15,1 мм

Go to Product Detail Page for item 0818687
UC-TMF 10 YE - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 10 YE - Маркировка для клеммных модулей
0818687

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 9,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0804280
SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
0804280

Маркировочный лист, Лист, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...(99)100, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, Количество отдельных табличек: 14, высота текстового поля: 2,8 мм, ширина текстового поля: 5,08 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1052028
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
1052028

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,15 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES