Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 76, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 281 ... 290, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочные материалы UniSheet для клемм Wago, надписи наносятся с помощью принтера THERMOMARK CARD, 12 элементов, цвет: белый
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 41 ... 50, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 10 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 371 ... 380, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 130, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Предупредительная табличка для клеммных модулей UT
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 7,55 мм
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 84, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,6 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.