Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 221 ... 230, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 1, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 361 ... 370, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 9,6 мм
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 251 ... 260, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack BNB, 10 отделяемых элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 10, белый, тип монтажа: подключение
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 31 ... 40, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: фиксация
Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 13, высота текстового поля: 9,8 мм, ширина текстового поля: 104 мм
Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 10,15 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.