Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 5,55 мм
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Лист с маркировочными планками Zack, плоский, 100 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 80, в каждом листе с плоской маркировкой Zack 10 полос с одинаковыми надписями, для любых клемм с размером шага 6,2 мм, белый, для клемм шириной: 6,2 мм
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 20 элементов, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: синий
Комплект предупредительной таблички, устанавливается на клеммные колодки, подходит для любого количества клемм, состоит из: пластмассовой ленты длиной 1 м с отверстиями (ширина: 41 мм, толщина: 0,8 мм), 18 самоклеющихся предупредительных табличек WS-2K и 26 пластмассовых винтов
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 120
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 10 элементов, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: синий
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, четные цифры по порядку: 42 ... 60, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 48
Держатель маркировочных табличек, для клеммных модулей, используемых вместе с перегородками TS-KK 3, в комплекте с ZB 5, цвет: серый
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.