SM-7ES1N8AY000S - Приборный соединитель, передняя часть стенки, с накатанной гайкой
1613534

Приборный соединитель, передняя часть стенки, с накатанной гайкой, прямой, SPEEDCON, M40, полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Розетка, Аксиальное уплотнительное кольцо, экранирован.: есть, размер фланца: 40 мм x 40 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия