SM-36KS001
-
Обжимной контакт
1605756
Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, Отдельный контакт, диаметр контакта: 3,6 мм, диапазон обжима: 1 мм2 ... 2,5 мм2, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1241977
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса