SM-36KS002
-
Обжимной контакт
1605758
Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 3,6 мм, сечение проводников: 2,5 мм2 ... 4 мм2, материал контакта: CuZn, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1241979
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса