HC-STA-B16-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Корпус
1082590
Корпуса разъема B16, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x M32, высота: 84,7 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн.
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Тип корпуса | Корпуса разъема |
| Применение | Стандартн. |
| Конструкция | B16 |
| Количество подключаемых кабелей | 2 |
| Тип резьбового соединения | 2x M32 |
| Защитная крышка | да |
| Кабельный отвод | боковое |
| Pезьба Pg | без |
| Чертеж |
|
| Ширина | 57 мм |
| Высота | 84,7 мм |
| Длина | 117,5 мм |
| Диаметр отверстий | 5,5 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Блокировка) |
| V0 (Защитная крышка) | |
| Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
| Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса | без покрытия |
| Материал, защитная крышка | PC |
| Материал, защелка | PA |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 2x M32 |
| Тип соединения | Скоба |
| Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (Для крепежных винтов M5 корпуса разъема) |
| Указания по монтажу | Одно отверстие закрыто пластиковой заглушкой и может быть открыто при помощи отвертки. |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 (с закрытой защитной крышкой) |
| IP67 (в установленном состоянии.) | |
| Степень защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Ударная прочность | IK08 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1082590 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7APB |
| GTIN | 4055626816272 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 410 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 410 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411191
-
HC-B16-SP-CBK - Профилированное уплотнение 1411480
-
HC-STA-B16-SL-PLBK - Фиксатор корпуса 1412284
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Защитная крышка 1407694
-
HC-STA-B16-DC-PL - Защитная крышка 1421102
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241063
Преимущества для вас
Эффективное действие экрана при электромагнитных помехах
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А