Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

HC-EVO-B10-HHWD-PLBK - Корпус
1407631

Сальниковый корпус HEAVYCON EVO из пластика, с байонетным фланцем для винтового соединения EVO, B10, с поперечной защелкой, высота 87,5 мм, без винтового соединения EVO

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата