HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK
-
Корпус
1411880
Цокольный корпус HEAVYCON B6, для винтовых зажимов, серия HPR, с опорами 2x M20, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M |
| Тип корпуса | Корпуса разъема |
| Серия изделий | HC-HPR-B |
| Серия | HPR-B6 |
| Применение | для железнодорожного транспорта |
| Конструкция | B6 |
| Количество подключаемых кабелей | 2 |
| Тип резьбового соединения | 2x M20 |
| Защитная крышка | нет |
| Кабельный отвод | боковое |
| Pезьба Pg | без |
| Момент затяжки | 10 Нм ... 15 Нм (Для крепежных винтов M8 корпуса разъема) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 100 мм |
| Длина | 157 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 127 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали | 60 мм |
| Диаметр отверстий | 8,5 мм |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал поверхность корпуса | порошковое покрытие, черн. |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Ударная прочность | IK09 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 2x M20 |
| Тип соединения | Гайка |
| Номер артикула | 1411880 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944472 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 822 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 806 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Кабельный ввод 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Кабельный ввод 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Кабельный ввод 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Редукционный переходник 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Переходник 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Резьбовой колпачок 1645846
-
HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Защитная крышка 1418441
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241061
Преимущества для вас
Вибрация и удары: МЭК 61373/EN 50155, категория 1, класс 1B
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А