HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-EL/.../...
-
Корпус
1372639
Корпуса разъема B16, крепление двумя защелками, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x Pg21, высота: 68 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, С возможностью выбора цвета порошкового напыления
Подробная информация о продукте
| Общая информация | вариант артикула с порошковым напылением или цветной 1412853 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL |
| Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Тип корпуса | Корпуса разъема |
| Применение | Стандартн. |
| Конструкция | B16 |
| Тип фиксатора | крепление двумя защелками |
| Количество подключаемых кабелей | 2 |
| Тип резьбового соединения | 2x Pg21 |
| Кабельный отвод | боковое |
| Чертеж |
|
| Ширина | 57 мм |
| Высота | 68 мм |
| Длина | 117,5 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Защитная крышка) |
| Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса | без покрытия |
| Материал, защитная крышка | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 (в установленном состоянии.) |
| IP67 (в установленном состоянии.) | |
| IP54 (с закрытой защитной крышкой) | |
| Ударная прочность | IK09 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1372639 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF7APB |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 315,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 315,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411200
-
HC-B16-SP-CBK - Профилированное уплотнение 1411480
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Защитная крышка 1407694
-
HC-STA-B16-DC-PL - Защитная крышка 1421102
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Винтовое соединение защитного шланга 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Винтовое соединение защитного шланга 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Винтовое соединение защитного шланга 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Винтовое соединение защитного шланга 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Винтовое соединение защитного шланга 3241055
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А